You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10981

Konfektionierbare Buchse

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 20 x 20 x 46
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 11
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt