You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10972

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10972

AVDAB031--S0002A03

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10972

AVDAB031--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC
Überspannungsschutz ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 26,5 x 22,4 x 43,5
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)