You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10956

Anschlusskabel mit Buchse

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Anschlusskabel mit Buchse

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • cruus
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm