Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Werkstoffe | PVC |
Werkstoff Griffkörper | PVC |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|