Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Abmessungen [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|