You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10922

Zentralverteiler

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Zentralverteiler

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 2
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 8 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR / PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm