Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, antihaftbeschichtet |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet |
---|