Betriebsspannung [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67; (in geschraubtem Zustand) |
Werkstoffe | TPU |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|