Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Werkstoffe | TPU transparent |
Werkstoff Griffkörper | TPU, transparent |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|