You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10851

Anschlusskabel mit Buchse

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39
Werkstoffe PVC
Werkstoff Griffkörper PVC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet