You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10846

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Applikation NAMUR
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 15 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 30 x 15 x 39
Werkstoffe TPU; PUR
Werkstoff Griffkörper TPU / PUR
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Zubehör
Lieferumfang
Schraube
Beschriftungsfeld
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PVC, blau, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)