You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10837

Anschlusskabel mit Stecker

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Anschlusskabel mit Stecker

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10853 Produktvergleich: E10837 / E10853 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation NAMUR
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 15 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 39 x 30 x 15
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blau, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)