Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | TPU |
---|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|