You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10828

Anschlusskabel mit Buchse

E10828

ADOGH040MSS0002F04

Anschlusskabel mit Buchse

E10828

ADOGH040MSS0002F04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10915 Produktvergleich: E10828 / E10915 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt