Applikation | NAMUR |
---|
Betriebsspannung [V] | < 15 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Werkstoffe | TPU; PUR |
Werkstoff Griffkörper | TPU / PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC, blau, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |