You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10816

Verbindungskabel

E10816

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Verbindungskabel

E10816

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x Torson, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,2 m, PUR / PVC
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt