You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10814

Anschlusskabel mit Buchse

E10814

ADOAF032VAS0020A03

Anschlusskabel mit Buchse

E10814

ADOAF032VAS0020A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 20 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)