Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | PUR |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|