You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10805

Konfektionierbare Buchse

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10013 Produktvergleich: E10805 / E10013 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 43 x 25 x 36
Werkstoffe PBT
Werkstoff Griffkörper PBT
Werkstoff Überwurfmutter ULTRAMID
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 9
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M18, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: ULTRAMID; Kontakte: vergoldet