You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10801

Anschlusskabel mit Buchse

E10801

ADOGH040VAS0020E04

Anschlusskabel mit Buchse

E10801

ADOGH040VAS0020E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • cruus
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet