You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10791

Konfektionierbare Buchse

E10791

SDOGH040MSSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10791

SDOGH040MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11508 Produktvergleich: E10791 / E11508 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] < 125 AC / < 150 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 20 x 20 x 52,5
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt