You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10780

Verbindungskabel

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Verbindungskabel

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter ZnAl / Ni
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 7 m, PUR / PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni