Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|