Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Abmessungen [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|