You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10673

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10673

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Verbindungskabel mit Ventilstecker

E10673

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Ausführung mit Verstärker
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 12...40 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt