You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10623

Anschlusskabel mit Buchse

E10623

ADOGG030--S0010A03

Anschlusskabel mit Buchse

E10623

ADOGG030--S0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 8 x 8 x 31
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR / PVC, halogenfrei, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU