You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10620

Konfektionierbare Buchse

E10620

SDOGF030ZDSFKPK

Konfektionierbare Buchse

E10620

SDOGF030ZDSFKPK

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11552 Produktvergleich: E10620 / E11552 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 60 AC/DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 13 x 13 x 44
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter ZnAl / Ni
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ZnAl / Ni