Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Einbaugewinde | PG 13.5 |
---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt |
---|