Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | PA 6.6 |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PA 6.6 |
Werkstoff Überwurfmutter | Aluminium, schwarz eloxiert |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert |
Anschluss | Kabel: 1 m, PVC, orange; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert |