You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10561

Anschlusskabel mit Buchse

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10635 Produktvergleich: E10561 / E10635 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 29 x 15 x 44
Werkstoffe PA 6.6
Werkstoff Griffkörper PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Messing, vernickelt