You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10560

Anschlusskabel mit Buchse

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 35
Werkstoffe PA 6.6
Werkstoff Griffkörper PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter POM
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 20 m, PVC, gelb, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: POM