Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | PUR |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
Anschluss | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |