Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
Anschluss | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |