You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10452

Anschlusskabel mit Buchse

E10452

ADOAH042VAS0015E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10452

ADOAH042VAS0015E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU transparent
Werkstoff Griffkörper TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm