You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10436

Einbaustecker

E10436

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Einbaustecker

E10436

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 55 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Einbaugewinde PG 13.5
Werkstoffe Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt