You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10378

Anschlusskabel mit Buchse

E10378

ADOGH040MSN0020A04

Anschlusskabel mit Buchse

E10378

ADOGH040MSN0020A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Applikation Ex-Bereich Zone 1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 15 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] 0,196
Max. Eigeninduktivität [µH] 4
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43
Werkstoffe TPU blau
Werkstoff Griffkörper TPU, blau
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Bemerkungen
Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung.
Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 20 m, PUR / PVC, blau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, blau; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm