Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | PUR |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
Anschluss | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|