You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10317

Anschlusskabel mit Buchse

E10317

ADOGH040ZDS0010A03

Anschlusskabel mit Buchse

E10317

ADOGH040ZDS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt