Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR |
---|