Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 68 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt |
---|