Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Werkstoffe | TPU transparent |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU, transparent |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Rastverbindung |
---|