You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10187

Konfektionierbare Buchse

E10187

SDOAH040ZDSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10187

SDOAH040ZDSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11509 Produktvergleich: E10187 / E11509 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 7
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt