You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10117

Induktiver Sensor

E10117

Elektronikteil/IM0007

Induktiver Sensor

E10117

Elektronikteil/IM0007

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10168 Produktvergleich: E10117 / E10168 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 15
Gehäuse Quaderförmig
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Schaltfrequenz DC [Hz] 55
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 15
Realschaltabstand Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...12,1
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
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Werkstoffe PPE
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Bemerkungen
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Montagesockel: ...2,5 mm²