You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10105

Anschlusskabel mit Buchse

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 60
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA