You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10103

Einbaustecker

E10103

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Einbaustecker

E10103

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 600 AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...100
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 45,36
Einbaugewinde 1/2" NPT
Werkstoffe Aluminium eloxiert
Werkstoff Griffkörper Aluminium, eloxiert
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Aluminium, eloxiert; Kontakte: vergoldet