You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10090

Konfektionierbare Buchse

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11510 Produktvergleich: E10090 / E11510 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 20 x 34 x 32
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter PA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 7
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA