You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10086

Konfektionierbare Buchse

E10086

SDOAT052--SFKPG

Konfektionierbare Buchse

E10086

SDOAT052--SFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 48 x 30 x 65
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter PA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 9
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA