You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E10007

Anschlusskabel mit Buchse

E10007

ADOAH042ZDS0002E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10007

ADOAH042ZDS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 36 x 15 x 26
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt