You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. DD0049

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Einsatzbereich
Applikation Universelle Auswertung von Impulsfolgen auf Sollwertüber-/unterschreitung; Drehzahlüberwachung
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] < 230
Nennspannung DC [V] 24
Nennspannungstoleranz [%] 10
Nennspannungstoleranz 2 [%] 10
Nennfrequenz AC [Hz] 50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1; Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge 1
Kontaktbelastbarkeit 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 0...20
Max. Bürde [Ω] 500
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] 50...500
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 5...100
Reproduzierbarkeit [% von Sr] 1
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] 0,5...15
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Feineinstellung innerhalb des Bereiches über Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, rot