You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. CR0153

Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen

CR0153

R360/32bit Ext/64 I/O/ISO

Programmierbare Steuerung für mobile Arbeitsmaschinen

CR0153

R360/32bit Ext/64 I/O/ISO

  • Für komplexe Steuerungsfunktionen in Land- und Forstmaschinen
  • Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Ein- und Ausgangskanälen
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstellen mit ISOBUS-Protokoll
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
  • E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • e1r
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 64
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der analogen Eingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der Widerstandseingänge: 6; Anzahl der digitalen Ausgänge: 32; Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge 16
Anzahl der Widerstandseingänge 6
Anzahl der digitalen Eingänge 32
Anzahl der analogen Eingänge 16
Analogeingang Strom [mA] 0...20
Analogeingang Spannung [V] 0...32
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 32
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Analogausgang Spannung [V] 0,2...10
Anzahl der PWM Ausgänge 28
Anzahl der PWM-I Ausgänge 18
Anzahl der H-Brücke Ausgänge 2
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Ein- / Ausgangsfunktionen
SPS Funktion nach IEC 61131-3 ja
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen 5
Anzahl der RS232 Schnittstellen 1
Anzahl der USB Schnittstellen 1
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1774,5
Abmessungen [mm] 153 x 43 x 277
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück